Код
Live Chat
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
391 SR-ELS - Swivel castor with total and directional lock
Bill of material
391 SR 150 ELS
ORDERNO
Article-number
391 SR 150 ELS
WDAB
Wheel-Ø A x width B
150x32 mm
LC
Load capacity
110 kg
H
Overall height H
184 mm
STEM
Stem
27.8 mm
HS
Hole spacing
M8x19 mm
SR
Swivel radius
126.0 mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
Preview - Generation
Предпросмотр
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро